登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

30.01.2024

優化內物流: 實現高效率和精確的途徑

藉由巴魯夫釋放內物流運作的潛能

banner-intralogistic

內物流作為現代製造業和倉儲業的核心,正以驚人的速度發展。以自動化和數據驅動系統為核心的生產流程比以往任何時候都更加複雜。從輸送機到自動導引車(AGV),企業依靠先進的生產線和各種機器來維持業務的順利進行。巴魯夫站在這項變革的前沿,為您提供最先進的解決方案,以改善您的內物流流程。我們的產品組合包括RFID系統、感測器和IO-Link技術,都是專為優化流程而設計。這些產品加上我們的內物流專家,將使您在內物流過程中實現更高的效率、可追溯性和精確性。

下載型錄
BOS 光電感測器
控制穿梭系統
BIS 工業RFID 系統
看板系統數位化
BES 近接感測器
監控框架位置
BNI 主站模組
為操作人員提供有效支援

應用案例介紹

主要應用

了解我們為物料處理、庫存管理和資產追蹤等關鍵內物流應用提供的解決方案。藉由巴魯夫的專業技術,您可以簡化生產流程,盡可能地減少停機時間,並最佳化地提高內物流系統的運用。

推薦產品詳細資訊

  • 儲存和檢索

    案例

    產品

    型號

    功能、介面和特性

    數位化看板

    BIS 工業RFID 系統高頻13.56 MHz

    BIS00Y9

    通用處理器單元、乙太網路TCP/IP、USB,用於高記憶體和高速數據載體

    BIS0130

    讀寫頭,大容量儲存,80 × 40 × 84.5 mm,圓形天線

    BIS0046

    數據載體,FRAM,2000 bytes

    堆高機貨叉位置測量

    BML 磁編碼器系統

    BML070J

    增量式,尺寸10 × 25 × 35 mm,外殼材質PBT,解析度500 μm,讀取距離0.01...6.5 mm,最大線性偏差±400 μm,環境溫度-20...+80 °C

    BML06CM

    用於磁性編碼器系統的測量尺,尺寸10 × 1.43 × 2 m,測量範圍1.96 m

    藥品自動販賣機中的機器人定位

    BML 磁編碼器系統

    BML05EE

    增量式,尺寸10 × 25 × 35 mm,外殼材質PBT,解析度10 μm,讀取距離0.01...6.5 mm,最大線性偏差±400 μm,環境溫度-20...+80 °C

    BML0699

    用於磁性編碼器系統的測量尺,尺寸10 × 1.43 × 10 m,測量範圍9.96 m

    控制穿梭系統

    BOS 光電感測器

    BOS01Y7
    (接收器)

    穿透式感測器,LED 紅光,高性能儲備,防污染,測量範圍2.2 m,尺寸8 × 8 mm,金屬外殼

    BOS01YK
    (發射器)

    穿透式感測器,LED紅光,高性能儲備,防污染,範圍2.2 m,尺寸8 × 8 mm,金屬外殼

    監控滑動位置

    BES 近接感測器

    BES00P7

    M8 × 1, Ø 8 × 45 mm, 嵌入式安裝, 範圍2 mm, 5000 Hz, 不鏽鋼, -40...+85 °C

    數位化庫存管理

    智慧追加訂貨系統

    BSG SRS

    透過自動化庫存管理對物料流進行數位控制,超音波感測器具有LoRaWan功能,一個閘道可同時監控多個儲存位置,最多可連接1000個感測器

    起重機系統的穩定控制

    BTL 磁致伸縮線性位置感測器

    BTL7-V50T-...*

    帶有磁鐵的磁致伸縮線性位置感測器,卓越的測量性能,Profinet 接口,範圍5 m至250 m

    密切注意庫存情況

    BIS 工業RFID 系統UHF 865...868 MHz

    BIS01AW

    讀寫頭300 × 49 × 300 mm,適用於歐洲插入式天線,IP67,不同頻率範圍適用於世界其他地區

    BIS0193

    處理器單元、Linux 控制器、乙太網路TCP/IP、OPC UA、4 個天線連接埠、IO-Link 主連接埠、整合式安全元件

    BIS0168

    數據載體,27 × 97 mm,自黏標籤,偶極子天線,512 位元記憶體,無金屬安裝方式

    控制物料流並追蹤拖車

    BIS 工業RFID 系統UHF 865...868 MHz

    BIS01AW

    讀寫頭300 × 49 × 300 mm,用於歐洲貼片天線,IP67,不同頻率範圍適用於世界其他地區

    BIS0193

    處理器單元、Linux 控制器、乙太網路TCP/IP、OPC UA、4 個天線連接埠、IO-Link 主連接埠、整合式安全元件

    BIS0168

    數據載體,27 × 97 mm,自黏標籤,偶極子天線,512-bit記憶體,無金屬安裝方式

    為操作人員提供高效支援

    BNI SmartLight 堆疊燈和指示燈

    BNI0084

    帶有蜂鳴器的指示燈、IO-Link 1.1、循環燈模式、 等級模式、區段模式、彈性模式

  • 輸送和運輸

    案例

    產品

    型號

    功能、介面和特性

    控制物料流(閘門解決方案)

    BIS 工業RFID 系統UHF 865...868 MHz

    有關更多規格,請參閱RFID 配置器

    BIS0193

    遠端處理器

    BIS01AW

    遠距離天線

    BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    不同版本的標籤

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    不同版本的數據載體

    控制物料流(隧道解決方案)

    BIS 工業RFID 系統UHF 865...868 MHz

    有關更多規格,請參閱RFID 配置器

    BIS0193

    遠端處理器

    BIS01AW

    遠距離天線

    BIS0193

    中程處理器

    BIS00P0

    中距離天線

    BIS018J

    短程處理器

    BIS015Z

    短距離天線

    BIS0164, BIS0167, BIS0168, BIS0169, BIS00NL

    不同版本的標籤

    BIS016H, BIS0174, BIS0173

    不同版本的數據載體

    高能效運動

    帶有IO-Link 的BNI 網路模組

    BNI00FW

    用於Profinet 的網路模組,16 × PNP 類型3 數位輸入端,16 × PNP 數位輸出端,8 × IO-Link

    穩定地檢測和檢查物體

    BOS 光電感測器

    BOS02A3

    鏡面反射感測器,10.7 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO/NC,LED 紅燈,範圍0...5 m、

    M8 連接器,10...30 V DC

    (請單獨訂購反射鏡:BAM00WL)

    BOS0294

    鏡面反射感測器,10.8 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO,LED 紅燈,範圍0...3 m、

    M12 連接器,10...30 V DC

    (請單獨訂購反射鏡:BAM00UK)

    獨特的箱包標識

    BIS 工業RFID 系統HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet I/O (IRT)、

    用於高記憶體和高速數據載體

    BIS015P

    讀寫頭,直徑18 × 65 mm,大記憶體,圓形天線

    BIS0044

    數據載體,FRAM,2000 bytes

    穩定的設備追蹤

    BIS 工業RFID 系統UHF 860...940 MHz

    BIS0193

    處理器單元,乙太網路/IP,工作頻率902...928 MHz,提供其他國家/地區版本

    BIS00P0

    讀寫頭,133 × 18.4 × 133 mm,工作頻率865...868 MHz

    自動導引車監控

    BIS 工業RFID 系統UHF 860...940 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet 輸入/輸出,尺寸172 × 48 × 62、

    環境溫度0...+60 °C

    BIS0174

    數據載體,尺寸25 × 12.85 × 110 mm,記憶體類型EEPROM、

    環境溫度-40...+85 °C

    BIS015Z

    UHF 讀取/寫入頭(865...868 MHz),尺寸130 × 50.5 × 130 mm,環境溫度-20...+55 °C

    同時使用所有RFID 技術

    BIS 工業RFID 系統

    BIS V…*

    用於高頻/低頻/超高頻的通用BIS V 處理器,提供各種現場匯流排型號

    防止輸送機馬達停機

    CMTK

    狀態監測工具包

    BAV002N

    透過IO-Link、乙太網路TCP/IP、USB 監控工廠、機器和流程

    每個處理器最多可連接四個感測器

    穩定地探測物體

    BES 近接感測器

    BES05T8

    電感式感測器,M12 × 1,直徑12 × 60 mm,非齊平安裝,範圍7...11 mm、

    500 Hz,黃銅,無鎳塗層,-25...+70 °C

    貨板追蹤

    BIS 工業RFID 系統HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet I/O (IRT)、

    適用於高記憶體和高速數據載體

    BIS015P

    讀/寫頭,直徑18 × 65 mm,高記憶體,圓形天線形狀

    BIS0044

    數據載體,FRAM,2000 bytes

    檢查容器的裝載量

    BOS 光電感測器

    BOS01JP
    (發射器和接收器)

    光束感測器,10.8 × 43.5 × 19.5 mm,PNP NO/NC,雷射紅光,範圍0...30 m,M8 接頭,10...30 VDC

    BOS0290
    (接收器), BOS028Y
    (發射器)

    光束感測器,15 × 48.9 × 31 mm,PNP NO/NC,LED 紅外線,範圍0.3...20 m,M12 連接器,10...30 VDC

    在生產和組裝過程中追蹤零件

    BIS 工業RFID 系統HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet I/O (IRT)、

    用於高記憶體和高速數據載體

    BIS0140

    讀/寫頭,M16 × 55 mm,黃銅、

    鋼製,ISO 15693,IP67,圓形天線、

    0.3 公尺電纜,附M12 接頭

    BIS00NW

    數據載體,直徑22 × 21 mm,PA12,鋼製嵌入式,ISO 15693,IP68,圓形天線,2000 bytes記憶體

    無線資料傳輸

    BNI IO-Link 無線網路模組

    BNI00FF

    IO-Link 無線感測器/致動器集線器, IO-Link 1.1, 8 × M12, -5...+50 °C

    BNI00FE

    IO-Link 無線主機站, IO-Link 1.1, 130 × 50.5 × 130 mm, -5...+50 °C

    自動導引車導航

    BIS 工業RFID 系統HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet I/O (IRT)、

    用於高記憶體和高速數據載體

    BIS00T0

    讀寫頭,80 × 40 × 84.5 mm,PBT,IP67,圓形天線,M12 連接器

    BIS00Y5

    數據載體,51.5 × 6.4 × 51.5 mm,ISO 15693,ABS,圓形天線,無金屬安裝,IP67,112 bytes

    移動中的資料收集

    BIS 工業RFID 系統HF 13.56 MHz

    BIS013U

    通用處理器單元,Profinet I/O (IRT)、

    用於高記憶體和高速數據載體

    BIS00M6

    讀寫頭,84.5 × 113.4 × 40 mm,PBT,IP67,圓形天線,M12 連接器

    BIS00Y9

    數據載體,直徑30 × 9.7 mm,ISO 15693,PA,圓形天線,鋼製非齊平,IP67,2000 bytes

  • 分類和揀選

    案例

    產品

    型號

    功能、介面和特性

    無紙化揀選

    BNI SmartLight 堆疊燈和指示燈

    BNI00EE

    六段(黃、綠、藍、紅、橙,可設定)、循環燈模式、等級模式、區段模式、色輪模式

    讀取所有常見代碼

    BVS 手持式條碼讀取器

    BVS0021

    讀取所有常見的一維、二維和堆疊條碼,以及任何旋轉位置(最大傾斜40°)和運行中的條碼

    對調試過程的品質進行目視檢查

    BVS 視覺感測器

    BVS CA …*

    用於影像分析、物件偵測、色彩分析與測量、

    物體辨識和定位

    連接安全設備

    帶有IO-Link 的BNI Profisafe I/O 模組

    BNI0098

    2 × M12 母頭、8 針,6 × M12 母頭、5 針,Profisafe over IO-Link 1.1,68 × 32.4 × 181.5 mm

    避免機器人發生碰撞

    BUS 超音波感測器

    BUS005C

    輸出4...20 mA,範圍1000 mm,防護等級IP67,普遍適用於任何顏色和表面條件。霧、灰塵或污垢對它們來說都不是問題。

    自動揀選和卸垛

    BVS 3D 相機

    BVS004K

    智慧3D 相機,整合影像處理功能,特定應用軟體模組、區域網路(高速乙太網路)、GigE Vision 2.0、TCP/UDP、0.5...3 m、最佳深度範圍、4 mm焦距

    幫助採集和調試

    BVS 3D 相機

    BVS0047

    智慧3D 相機,整合影像處理功能,特定應用軟體模組、區域網路(高速乙太網路)、GigE Vision 2.0、TCP/UDP、0.2...1 m、最佳深度範圍、4 mm焦距

    裝載貨櫃時控制機器人

    BVS 工業相機

    BVS CA …*

    工業相機,IP67,GigE vision/

    USB-3.0 介面,解析度高達31.5 MP,淨資料傳輸速率高達1245 MB/s

    移動識別

    BVS 手持式條碼讀取器

    BVS001Y

    手持式讀碼器可讀取所有常見的二維、一維和堆疊碼,透過藍牙2.0 傳輸數據,LED 白光照明,工業級外殼

    為自動導引車供電

    BIC 電感耦合器

    BIC0075 (基礎),
    BIC0076 (遠端)

    120 × 120 mm,單向型,僅電源,工作範圍0...4 mm

下載與解決方案

聯絡我們