保護殼
防護
可在:
34 版本
在嚴苛環境使用巴魯夫的感測器和設備的客戶,千萬不要錯過本公司耐受高溫、化學物質和機械性因素影響且也能適用於焊接區域的保護殼。該保護殼是由優質材質所致,具備耐磨表面以及備有合格光學特性的防護玻璃。 安裝非常簡單。若有缺任何配件,本公司會快速提供。
特點
- 由優質材質所致,具耐磨表面和幾何設計,因此非常堅固
- 價格合理,能可靠地與設備整合
- 可耐受高溫、化學物質和機械性因素影響
34 版本
訂購代碼 | 價格 | 材料 | 使用 | 尺寸 | 認證 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
94.2 CNY |
鋁 陽極化 鍍鎳黃銅 |
用於主動式和被動式分配器 | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
5.4 CNY | PC ABS (UL 認證) | 用於網路模組 M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
132.45 CNY | POM | 用於光電感測器 BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
53.48 CNY | 鍍鎳黃銅 | 用於插接器 M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
7.28 CNY | PC/ABS | 用於主動式和被動式分配器 | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
92.4 CNY |
鋁 陽極化 鍍鎳黃銅 |
用於主動式和被動式分配器 | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
5.4 CNY | PC ABS | 用於網路模組 M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
377.85 CNY |
鋁 陽極化 玻璃 |
用於光電感測器 BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
52.5 CNY | PA | 用於端口蓋板網路模組 | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
408.6 CNY |
不鏽鋼 玻璃 |
用於光電感測器 BOS 18M | Ø 22 x 13 mm |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。