用於Profinet的網路模組
網路模組
可在:
18 版本
我們都知道工業自動化因為Profinet而有重大進步。使用Profinet,您可以將驅動系統和安全技術與網路世界連為一體。
該系統的運作以乙太網為基礎,明顯地比Profibus更快速,卻能毫無困難地與Profibus配合使用。並同樣適用於與IO-Link的連接。它們能同時節省時間和成本,也因為可同時連接而強化加工品質。
使用巴魯夫的網路模組,Profinet可從指令層級至驅動系統進行串連整合。亦適用於惡劣環境下。
特點
- 因與 IO-Link 連接而無需安裝、配線簡便、可連續性診斷且集中設定參數
18 版本
訂購代碼 | 價格 | 數位輸入端 | 數位輸出端 | 輔助介面 | 接口埠等級 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
3010.13 CNY | 16x PNP,3 型 | 8 個 PNP | 8 個 IO-Link | 類型 A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
9792 CNY | 32x PNP,3 型 | 32 個 PNP |
8 個 IO-Link 8 個 IO-Link |
類型 A | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
6161.7 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 8 個 IO-Link | 類型 A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
3122.25 CNY | 16x PNP,3 型 | 8 個 PNP | 8 個 IO-Link | 類型 A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
5732.18 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 4 個 IO-Link | 類型 A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
4729.13 CNY | 8x PNP,3 型 | 8 個 PNP | 4 個 IO-Link | 類型 A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
6210 CNY | 12x PNP,3 型 | 12 個 PNP | 8 個 IO-Link | 類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個) | |
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
5015.48 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | |||
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
5015.48 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | |||
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
7843.58 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | 8 個 IO-Link | 類型 A |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。