數位壓力感測器
壓力感測器
可在:
1系列
我們的數位壓力感測器具有數位顯示器,特別易於安裝和讀取。
特點
- 根據 VDMA 標準進行參數化
- 雙旋轉-易於安裝
- 精巧的外殼設計
- 可自訂方向用於高架安裝
- 壓力範圍 –1…600 bar
- 測量原理:相對壓力
- M12連接器,可獨立旋轉
- 不銹鋼或 PVDF 製程連接,G1/4"、G1/2"、NPT1/4"
- 可切換輸出(類比、數位、IO-Link)
- 擴大的溫度範圍(介質溫度 –40…+125 °C)
- 陶瓷測量元件 (Al2O3) 或不銹鋼測量元件
- UL 認證
- 根據客戶要求進行特定修改
1系列
模型系列 | 最小測量範圍,壓力 | 最大測量範圍,壓力 | 過程接口 | 介面 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
BSP D帶顯示器的壓力感測器 |
-1 bar | 600 bar | G 1/4"(DIN 3852), NPT 1/4" | 模擬,電壓/模擬,電流可切換, IO-Link, PNP/NPN |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。