機械式多點限位開關
凸輪開關
可在:
479 版本
若機械式多點限位開關未配備強制斷開功能,則伸縮柱塞會執行切換過程。藉助伸縮桿即可在一間獨立稠密的接線室切換機械式開關元件。在個別情況下,重點是柱塞樣式要搭配本公司出品的凸輪,這才是最理想的選擇。這樣的組合可保證您的應用擁有綿長的使用壽命。
特點
- 使用壽命長
- 經久耐用的機體,適用極端應用
- 具有 IO-Link 能力
- 六大產品系列
- 因產品系列而異,介面可高達 16 個
- 功能顯示器為選購項目
- 標稱 IP67 防護等級的雙腔系統:不會損耗的薄膜與柱塞機制和開關內部空間密封分離
- 配備滾動軸承軸套的柱塞導承無需進行保養能自行潤滑
479 版本
訂購代碼 | 價格 | 開關位置,數量 | 挺桿形狀 | 規格 | 連接方式 | 開關位置距離 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00FLBNS 819-D04-D12-100-10-FD |
3039.3 CNY | 4 | 第 1-第 4 開關位置:頂部 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS00K6BNS 819-D05-R12-100-10 |
3190.58 CNY | 5 | 第 1-第 5 開關位置:滾子 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS01R5BNS 819-B02-R08-40-11 |
1193.63 CNY | 2 | 第 1-第 2 開關位置:滾子 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 8 mm | |
BNS01RPBNS 819-B03-D08-40-11 |
1675.43 CNY | 3 | 第 1-第 3 開關位置:頂部 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 8 mm | |
BNS01U4BNS 819-B03-R08-40-13 |
1765.13 CNY | 3 | 第 1-第 3 開關位置:滾子 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 8 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
1424.63 CNY | 2 | 第 1-第 2 開關位置:頂部 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS0287BNS 819-B03-D12-61-12-10 |
1995.98 CNY | 3 | 第 1-第 3 開關位置:頂部 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS0298BNS 819-B03-R12-61-12-10 |
2076.68 CNY | 3 | 第 1-第 3 開關位置:滾子 | 突動觸點 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BSE0005BSE 30.0-RK |
231 CNY | 螺旋式端子 | |||||
BNS00A3BNS 819-D02-D12-100-10-FD-S80R |
2567.48 CNY | 2 | 第 1-第 2 開關位置:頂部 | 突動觸點 | 插接器 | 12 mm |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。