登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

磁感式感測器

非接觸式穩定位置反饋

磁敏式汽缸感測器

磁感式感測器主要用於準時或連續監測汽缸和夾具上的活塞位置。感測器透過執行器壁檢測整合在活塞中磁鐵的磁場。

巴魯夫的磁感式感測器採用非接觸式位置檢測,功能穩定且無磨損:無接觸腐蝕、不會撞傷,僅會有乾淨的切換點。即便處理速度高也能穩定地偵測活塞位置。

適用於不同凹槽形狀的汽缸開關

  • 精確的開關點確保穩定的開關動作
  • 非接觸式,無磨損
  • 不易受汙染

具有兩個磁感式感測器的單插頭規格

  • 拉伸桿柱的直徑在 17 mm 以下
  • 由於切換點精準故切換行為亦可靠
  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
  • 不易受髒污干擾
  • 快速安裝

圓柱形磁場感測器

  • 小型、極其緊湊的設計和非常長的開關距離
  • 直徑為 6.5 mm 的傳感器可以在不接觸的情況下查詢最大 90 mm 的位置
  • 適用於工業和對污垢不敏感
  • 即使通過容器或管道也能檢測位置
  • 也可以檢測不同極化的磁鐵

具有可調式開關點的磁感式感測器

  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
  • 無需工具即可個別設定切換點
  • 應用範圍包括配備放射狀或軸向磁敏式偏振的汽缸及抓鉗
  • 透過 IO-Link 遠端示教高達八個切換點
  • 可調整每個獨立切換點的遲滯現象
  • 60 mm 的極長超行程
  • 可取得應用範圍廣泛的示教件固定架
  • 多個彩色 LED 燈顯示狀態
  • 電力故障時不會遺失切換點
  • 我們提供特殊支架,可用於其他形狀的插槽(如,圓形槽)

磁場位置測量系統

  • 靈活的模組化概念:涵蓋行程高達 256 mm 的各種氣缸
  • 高連接性:透過模擬電壓和電流輸出以及 IO-Link 接口在最小空間內連續監測活塞位置
  • 穩定的結果:與應用相關的線性度和重複精度,可參數化
  • 製程安全性高:低溫度漂移和非常好的電磁兼容性
  • 各方面一目了然:透過 IO-Link 輸出信號,支援格式更改、狀態監控和數據預防性維護
  • 高度整合:感測器與徑向、軸向對稱的電磁相容