電感式環形感測器和管式感測器
電感式感測器
可在:
2系列
我們的電感式環形感測器和管式感測器經過精心設計,具有高穩定性,非常適合以每秒 20 公尺的高速檢測小零件。由於高達 150 ms 的整合脈衝擴展,可確保控制系統持續穩定地獲取開關訊號。其多功能的安裝選項,使得安裝非常簡單。環形感測器和管式感測器可以通用安裝、排列或堆疊距離大於 20 mm。
特點
- 適用於高物體速度的穩定感測器原理
- 電感式環形感測器可通用安裝不同尺寸
- 管式感測器可以輕鬆安裝在進料管上
- 可堆疊距離 > 20 mm
2系列
模型系列 | 通道寬度 dw | 尺寸 | 開關功能 | 開關輸出端 | 接口類型 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RI軟管周圍的環形感應器 |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 插接器 | |
BES T軟管感知器 |
78.5 x 17 x 11.9 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜及插接器, 插接器 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。