接觸式溫度感測器
溫度感測器
可在:
3系列
接觸式溫度感測器可用於以切換和/或連續方式記錄製程溫度。應用在工具機、移動機械、幫浦、壓縮機以及液壓和氣動領域。
此款感測器具有帶顯示器和不帶顯示器的型號,解決各個應用領域的不同要求。由於防護等級為 IP67 的堅固外殼,溫度感測器也適用於惡劣的工業環境。
我們的接觸式溫度感測器由帶有固定過程連接的保護管組成,能夠直接安裝在製程中。
特點
- 帶有可旋轉、易於讀取的顯示器版本:安裝靈活且操作簡單
- 不帶顯示器的版本:精巧的設計和高抗振性
- 介面:類比訊號和開關點
- 堅固的 M12 連接器,易於整合
- UL 和 CE 認證
3系列
模型系列 | 過程接口 | 自接觸面起的安裝長度 | 程序接口材料 | 介面 | 主要外殼材料 | 測量範圍 | 耐壓性,最大 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT S標準版本 |
NPT 1/4" 外, G 1/2" 外, G 1/4" 外 | 25 mm, 50 mm | 不鏽鋼(1.4305) | 模擬,電阻 | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT D具有可旋轉、易於讀取的顯示屏,安裝靈活且易於使用 |
G 1/2" 外, NPT 1/2" 外 | 100 mm, 25 mm, 50 mm | 不鏽鋼(1.4571) | 模擬,電壓, 模擬,電流, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT T具有類比輸出訊號 4…20 mA 的溫度變送器(高 EMC 抗干擾性) |
NPT 1/4" 外, G 1/4" 外 | 100 mm, 25 mm, 50 mm | 不鏽鋼(1.4571) | 模擬,電流 | 不鏽鋼(1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。