登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

電感式感測器

最高程度的品質及精確性,適用金屬領域

電感式感測器

精確且非接觸式地掌控定位係為自動化技術領域(亦包括金屬領域)中程序的根本要素。巴魯夫的電感式感測器可靠地監控、調控並將程序與狀態自動化,同時確保最高程度的品質。

永不停歇地最佳化各種應用方案的條件:從標準至增加開關距離,從耐溫及耐高壓直到因素 1,從迷你至特大。無損耗、耐髒污,且抗短路。

感應式接近開關

  • 插頭或電纜連接
  • 圓柱形和各種矩形設計
  • 適用於 DC-3/4 線、IO-Link 和 DC、AC 和 AC/DC-2 線的型號
  • 齊平和非齊平感測器
  • 短和長的設計
  • 有或沒有固定擋塊
  • 高壓感測器測量範圍高達 500 bar
  • 耐高溫感測器能承受高達 230 °C
  • 具有高耐化學性和高達 IP69K 的高防護等級感測器
  • 抗磁場感測器
  • 抗焊感測器
  • Factor 1 感測器或 NAMUR 感測器

電感式環形感測器和管式感測器

  • 適用於高物體速度的穩定感測器原理
  • 電感式環形感測器可通用安裝不同尺寸
  • 管式感測器可以輕鬆安裝在進料管上
  • 可堆疊距離 > 20 mm

測距型電感式感測器

  • 外型精巧、堅固耐用又可靠
  • 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
  • 絕對測量原理
  • 測量範圍從 0.2 至 50 mm,亦可示教
  • 響應時間短,重複準確性高,且具有直線性
  • 溫度範圍大,溫度漂移小
  • 因類比介面及 IO-Link 而使應用簡易

電感式位置感測器

  • 測量範圍 0…133 mm 可調
  • 無需機械調整
  • 非接觸式,無磨損
  • 高重複精度和精確定位
  • 類比和數位介面

快速感應位置測量系統

  • 設計精巧,盲區小,易於整合
  • 物超所值
  • 高測量頻率 > 10 kHz
  • 在分辨率、可重複性和線性度方面精度高
  • 介面多元(模擬、IO-Link、SSI)
  • 連續監測(狀態監測)狀態