增量和絕對式磁編碼器
磁編碼式感測器
可在:
13 版本
此類型磁編碼器由於其特別精巧的設計,可用於廣泛應用。它們能夠實現特別精確的位置測量且具有堅固耐用的特性。產品組合涵蓋各種直徑的圓環以及各種長度的磁帶,廣泛的選擇提供最佳的應用解決方案。
特點
- 節省空間,易於整合
- 有多種直徑和長度可供選擇
- 高解析度、精確的絕對測量
- 堅固、耐髒、耐用
- 卓越的成本效益和較短的交貨時間
13 版本
訂購代碼 | 價格 | 型號系列 | 電極寬度 | 長度 | 寬度 | 高度 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)BML - Magnetic disc - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)BML - Magnetic tape - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
3174.9 CNY | M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
1317.9 CNY | M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
5939.18 CNY | M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
888.38 CNY | M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | ||
BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
14254.58 CNY | M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
16171.88 CNY | TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML08AHBML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018 |
223.43 CNY | DSF | 1.5 mm | 3.5 mm |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。