類比壓力感測器
壓力感測器
可在:
1系列
我們不帶顯示器的類比壓力感測器採用不銹鋼外殼,易於安裝,外型極其精巧且堅固。
特點
- 精巧且堅固的不銹鋼外殼
- 容易安裝
- 壓力範圍 –1…600 bar
- 測量原理:相對壓力
- 不銹鋼製程連接 G1/4"、G1/2"、R1/4"、NPT1/4"
- 使用 Tri-Clamp 1.5" 與正面齊平
- M12連接
- 輸出為 4…20 mA、0…10 V 或帶開關輸出 (NPN/PNP) 的 IO-Link
- 輸出 4…20 mA 作為兩線系統
- 擴大的溫度範圍(介質溫度 –40…+125 °C)
- 陶瓷測量元件 (Al2O3) 或不銹鋼測量元件
- 擴展輸入電壓範圍 8…32 V DC
- UL 認證
- 根據客戶要求進行特定修改
1系列
模型系列 | 最小測量範圍,壓力 | 最大測量範圍,壓力 | 過程接口 | 介面 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
BSP T不含顯示器的壓力感應器 |
-1 bar | 600 bar | G 1/2"(DIN 3852), G 1/4",帶脈衝保護, R 1/4", G 1/4"(DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, 模擬,電壓, 模擬,電流, PNP |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。