感應式近接開關
電感式感測器
可在:
25系列
巴魯夫為各種應用和行業提供各種感應式近接開關。無論是標準型、耐高壓型、符合衛生/沖洗標準、 factor 1、防磁、防焊、耐溫、防爆或 NAMUR,您一定能找到適合的產品。由於外殼材質和密封方法不同,我們的產品組合中具有客製化應用。我們提供不同的設計、外殼直徑和螺紋尺寸,以便在各種情況下輕鬆整合,即使在空間有限的情況下也能提供最佳解決方案。
該技術在全球範圍內使用,具有最佳的成本效益,即使是大批量也可以在短時間內交貨。
使用巴魯夫感應式近接開關來提高系統的可用性,同時降低維護和儲存成本。
特點
- 插頭或電纜連接
- 圓柱形和各種矩形設計
- 適用於 DC-3/4 線、IO-Link 和 DC、AC 和 AC/DC-2 線的型號
- 齊平和非齊平感測器
- 短和長的設計
- 有或沒有固定擋塊
- 高壓感測器測量範圍高達 500 bar
- 耐高溫感測器能承受高達 230 °C
- 具有高耐化學性和高達 IP69K 的高防護等級感測器
- 抗磁場感測器
- 抗焊感測器
- Factor 1 感測器或 NAMUR 感測器
25系列
模型系列 | 結構 | Range Sn max. | 開關功能 | 開關輸出端 | 接口類型 | 安裝 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES M S圓柱形設計 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 推拉式, NPN, PNP, PNP/NPN/推挽式 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平, 不齊平, 幾乎齊平 | |
BES G S無螺紋圓柱形版本 |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES M M圓柱形微型版本 |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q26 S方形版本,高度 26 毫米 |
26x26 | 10 mm | 常開觸點(NO) | 具極性, PNP | 電纜及插接器, 插接器 | 齊平 | |
BES Q40 S方形版本,高度 40 毫米 |
40x40 | 40 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 上的螺旋式端子, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q80 S方形版本,高度 80 毫米 |
80x80 | 50 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, 具極性, PNP | 上的螺旋式端子, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q M方形緊湊設計 |
8x8, 5x5 | 3 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/推挽式 | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平 | |
BES R S立方體設計 |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES M F1圓柱形設計中的因素 1 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q40 F1高度為 40 mm 的方形版本中的係數 1 |
40x40 | 40 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 插接器 | 齊平, 不齊平, 一側齊平 | |
BES R F1帶通孔的立方體設計中的係數 1 |
32x20x8 | 5 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜及插接器 | 齊平 | |
BES M HT適用於耐溫應用的圓柱形設計 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q12 HT方形設計,高度 12 毫米,適合耐溫應用 |
12x12 | 4 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜 | 齊平 | |
BES Q40 HT方形設計,高度 40 毫米,適合耐溫應用 |
40x40 | 25 mm | 常開觸點(NO) | 用於開關放大器, PNP | 插接器 | 不齊平 | |
BES Q8 HT方形設計,高度 8 毫米,適合耐溫應用 |
8x8 | 2 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜 | 齊平 | |
BES M MF適用於抗磁場應用的圓柱形設計 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | NPN, PNP | 插接器 | 齊平, 不齊平, 幾乎齊平 | |
BES Q40 MF高度為 40 mm 的方形設計,適用於抗磁場應用 |
40x40 | 40 mm | 常開觸點(NO), 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP | 插接器 | 齊平, 不齊平, 一側齊平 | |
BES R MF適用於抗磁場應用的立方體設計 |
32x20x8 | 7 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜, 電纜及插接器 | 齊平 | |
BES M P適用於高壓應用的圓柱形設計 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 電纜, 電纜及插接器, 插接器, 絞合線 | 齊平, 不齊平, 幾乎齊平 | |
BES M FM圓柱形設計,全金屬外殼 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | NPN, PNP | 插接器 | 齊平 | |
BES M H適用於衛生應用的圓柱形設計 |
M18x1, M12x1 | 8 mm | 常閉觸點(NC), 常開觸點(NO) | PNP | 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES G EX無螺紋圓柱形設計,適用於潛在爆炸區域 |
D6.5 | 1 mm | 電纜 | 齊平 | |||
BES M EX適用於潛在爆炸區域的圓柱形設計 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | 常開觸點(NO) | PNP | 電纜, 插接器 | 齊平, 不齊平 | |
BES Q40 EX方形設計,高度 40 毫米,適用於潛在爆炸區域 |
40x40 | 35 mm | 插接器 | 齊平, 不齊平 | |||
BES SP特別版 |
2 mm | 常開觸點(NO) | PNP/NPN | 插接器 | 齊平 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。