電感式感應器 – 暢銷產品
可在:
11 版本
我們的感應式接近開關 – 可靠、高效且經濟,適合您的應用。
如果沒有電感式感測器,自動化幾乎是不可想像的。無論何時使用自動化,都需要對金屬物體進行非接觸式位置檢測、無磨損和可靠性。無論是機械工程、電子生產、汽車、食品或塑膠產業。
透過巴魯夫電感式感測器,您可以監控、調節和自動化流程和條件。即使在極端環境下,也能維持最高的品質。
還沒找到合適的產品嗎?請造訪我們的電感式感測器產品組:
11 版本
訂購代碼 | 價格 | 安裝 | 尺寸 | 作用範圍 | 接口 | 換接頻率 | 外殼材質 | 認證 | 結構 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
537.08 CNY | 齊平 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | 插接器,M12x1 插頭,3 針 | 2500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
107.85 CNY | 齊平 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | 插接器,M12x1 插頭,3 針 | 350 Hz |
壓鑄鋅, 鍍鎳 PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
107.85 CNY | 齊平 | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | 插接器,M12x1 插頭,3 針 | 350 Hz |
壓鑄鋅, 鍍鎳 PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
211.05 CNY | 齊平 | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 3500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
231 CNY | 齊平 | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 3500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
507.15 CNY | 齊平 | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 3500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES03UZBES M12MI-PSC20B-S04G-011 |
450.98 CNY | 齊平 | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 1200 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | cULus, CE, UKCA, WEEE | M12x1 | |
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
240.9 CNY | 齊平 | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | 插接器,M12x1 插頭,3 針 | 2500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
260.85 CNY | 齊平 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 2500 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
240.9 CNY | 不齊平 | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 1000 Hz | 黃銅,不含鎳塗層 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。