網路模組 – 暢銷產品
可在:
19 版本
收集分散的感測器訊號 - 我們的 IO-Link 主站具有高效安裝和中央參數化的特性。
更快、更靈活、更有效率和更通用的生產需要從感測器到互聯網的無縫通訊。因此,製造過程中的資料量不斷增長。這需要提供此資訊的組件。同時,需要一個能夠跨各個層級傳輸資料的基礎設施。
還沒找到合適的產品嗎?請造訪我們的網路模組產品組:
19 版本
訂購代碼 | 價格 | 數位輸入端 | 數位輸出端 | 接口埠等級 | 輔助介面 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
4299.6 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | |||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
5922.83 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
6161.7 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
5732.18 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 4 個 IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
5493.3 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
5493.3 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
6161.7 CNY | 8x PNP,3 型 | 8 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
5922.83 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | |||
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
6925.88 CNY | 16x PNP,3 型 | 16 個 PNP | 類型 A | 8 個 IO-Link | |
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
5015.48 CNY | 16x PNP,2 型 | 16 個 PNP |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。