登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

11.09.2023

手持式RFID

LF、HF和UHF應用中的識別

LF、HF和UHF應用中的識別

清晰地分配物件和產品並隨時追蹤:巴魯夫的RFID解決方案能夠讀取生產線中的資料載體。但也有一些遠離生產線或機器的情況,但是有時必須在遠離生產線或機器的地方讀取、視覺化或更改數據,而手持閱讀器是更有效的解決方案。使用巴魯夫的RFID手持設備BIS V作為固定式閱讀器的最佳選擇,還可以輕鬆地解決手動流程 -例如在庫存或倉庫管理、返工、品質控制甚至服務和維護工作期間。

移動、多頻、模組化

巴魯夫在 RFID 領域的產品組合具有多樣化用途。我們採用智慧型手機設計的手持設備也具備多樣化。如果想動態靈活地讀/寫 HF、LF 或 UHF 資料載體的內容 - 手持式 BIS V 是最佳的選擇。並且透過可單獨配置的應用程序,您可以隨時靈活地視覺化和編輯資料內容。

此類產品基本上有不同版本,可選配整合設備一維/二維掃描器和相機或NFC天線。除RFID功能外,還可以讀取視覺條碼。

特點

  • 多頻基礎裝置,可單獨和模組化組合
  • 採用Android作業系統的現代智慧型手機設計
  • 資料載體內容的最佳視覺化
  • 適用於所有RFID系列的各種可分離模組,可與現有讀/寫頭組合
  • 使用單一基礎設備靈活讀取不同的 RFID 資料載體和(可選)一維/二維條碼
  • 在可配置的應用程式中視覺化和編輯資料內容

BIS01FU

RFID手持式基本設備

BIS01FW

RFID手持式基本設備

BIS01H2

RFID手持式基本設備

BIS01FU

RFID手持式基本設備

產品群組
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式程式編輯器
操作系統
Android™ 9.0*
處理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
工作儲存器
2 GB RAM
資料儲存設備
16 GB Flash
顯示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄電池型號
Lithium-ion accu
介面 01
WLAN
介面 02
Bluetooth
工作電壓 Ub
3.8 VDC 電池組
功能顯示
Progress indicator, LED
防護等級
IP65
認證
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
更多產品詳情
BIS01FW

RFID手持式基本設備

產品群組
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式程式編輯器
操作系統
Android™ 9.0*
處理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
工作儲存器
2 GB RAM
資料儲存設備
16 GB Flash
顯示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄電池型號
Lithium-ion accu
介面 01
WLAN
介面 02
Bluetooth
工作電壓 Ub
3.8 VDC 電池組
功能顯示
Progress indicator, LED
防護等級
IP65
認證
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
附加特性
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
更多產品詳情
BIS01H2

RFID手持式基本設備

產品群組
RFID Mobile Devices
功能原理
手持式程式編輯器
操作系統
Android™ 9.0*
處理器
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
工作儲存器
2 GB RAM
資料儲存設備
16 GB Flash
顯示
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
蓄電池型號
Lithium-ion accu
介面 01
WLAN
介面 02
Bluetooth
工作電壓 Ub
3.8 VDC 電池組
功能顯示
Progress indicator, LED
防護等級
IP65
認證
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
附加特性
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
更多產品詳情

相關話題

Downloads

  • RFID goes mobile

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。