- 產品群組
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- 手持式程式編輯器
- 操作系統
- Android™ 9.0*
- 處理器
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 資料儲存設備
- 16 GB Flash
- 顯示
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 蓄電池型號
- Lithium-ion accu
- 介面 01
- WLAN
- 介面 02
- Bluetooth
- 工作電壓 Ub
- 3.8 VDC 電池組
- 功能顯示
- Progress indicator, LED
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - 附加特性
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
技術文檔
-
數據表
-
處理
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92