登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

28.04.2023

電感式感測器的標準產品組合

品質良好且方便使用

電感式傳感器的標準產品組合

如果沒有電感式感測器,自動化幾乎是很難想像的。從機械工程和電子產品生產到內部物流、裝配和處理技術、木材和紡織品加工:無論在哪裡使用自動化,都需要對金屬物體進行非接觸式位置檢測、無磨損和高穩定性。您現在可以從巴魯夫獲得經過優化的全新 BES 電感式感測器產品組合。

堅固、精密的感測器專為標準工廠環境而設計,提供物超所值的服務。這使得它們特別適用於技術上要求低但在價格和數量方面對感測器有更高要求的應用——例如在物料處理、電池組裝或(內部)物流中。

特點

  • 普遍適用於標準工廠環境
  • 最佳性能與最佳成本效益
  • 檢測距離加倍,實現穩定的物體檢測
  • 透過顯示工作電壓和 360°的照明來優化監控
  • 使用帶有固定擋塊的夾持器(選購),易於組裝和更換
  • 大批量包裝(25 個一入)

選擇適用的電感式感測器

節省時間和浪費

我們全新的電感式感測器產品組合專為大批量標準應用而設計。因此,可以高效地訂購更大數量的產品。以 25個 為一入的包裝方式對環境更友善,不再需要耗時地拆開單個感測器的包裝。安裝配件也另外包含在內。如此一來,可以節省時間並減少浪費包材。

我們為您提供的配件

使用可選的夾具支架,無需工具即可快速安裝感測器,必要時可“即插即用”。

安裝感測器後,您就可以透過其專門開發的帶 LED 的塑料後端獲得感測器狀態的 360° 功能顯示。除了開關狀態外,還顯示其電源狀態和錯誤情況,例如:短路。您可以一覽無遺,更快更輕鬆地識別錯誤,減少停機時間並提高系統可用性。

您是否已找到了合適的電感式感測器,但是卻還在尋找合適的網路模塊呢?在這裡,您將透過我們的新一代模塊找到進入網路技術世界的途徑。
工業網絡技術

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。