USB 2.0 相機
工業相機
可在:
2 版本
體積小、實用且具有成本效益——這些都是巴魯夫 USB 2.0 單板相機的特點。尤其是在醫療技術領域,USB相機已經變得不可或缺。
其特性包括出色的圖像品質和高刷新率。驅動器和現場可編程門陣列 (FPGA) 形成完美的組合,將 PC 負載降至最低。
巴魯夫提供各種不同設計的產品。
特點
- 精巧型相機系列,方便圖像採集
- 傳輸速率 480 MBit/s
- 高圖像品質,分辨率高達 5 MPixel
- 透過軟體開發套件輕鬆整合
2 版本
訂購代碼 | Price | 防護等級 | 介面 | 數位輸入端 | 數位輸出端 | 外殼材質 | 資料儲存設備 | 認證 | 檢視 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP 電隔離 | PNP 電隔離 | 鋁, 粉末塗層, 已上漆 | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP 電隔離 | PNP 電隔離 | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。