推薦配件
- 規格
- 六面體頂點 1.2 mm
- 使用
-
用於鏡片反射型光電感測器
用於光電式雷射反射型光電感測器 - 形狀
-
六面體
2 個固定孔 - 尺寸
- 51 x 61 x 7.5 mm
- 感應面
- 22.6 cm²
- 環境溫度
- -20...60 °C
- 感應面材質
- PMMA
- 光線類型
- 非級化光,也可用於級化光
- 固定件
-
黏著劑
螺栓 M4
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01