推薦配件
- 產品群組
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- Charging cradle
- 介面 01
- USB
- 介面 02
- 乙太網
- 工作電壓 Ub
- 15 VDC
- 輸入功率
- ≤ 36 W
- 功能顯示
- Progress indicator, LED
- 防護等級
- IP20
- 認證
-
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01