- 接口
- 7/8" 插口,直頭,5 針
- 導線數量
- 5
- 導線橫切面
- 16 AWG
- 絞合線長度 L
- 2.00 m
- 工作電壓 Ub
- 600 VDC/600 VAC
- 額定電流(40 °C)
- 8.0 A
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03