登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

BES0300

S-BES Q40 EX

規格:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

loading ...
尺寸
40 x 40 x 66 mm
結構
40x40
安裝
不齊平
作用範圍
35 mm
介面
NAMUR
換接頻率
100 Hz
外殼材質
PPE PPS
感應面材質
PPE
接口
插接器,M12x1 插頭,5 針
工作電壓 Ub
7.7-9 VDC
環境溫度
-20...70 °C
防爆類別
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
防護等級
IP67
認證
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

通用固定裝置

訊號放大器