- 型號系列
- 75K
- 尺寸
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- 介面
- PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光纖設備
- 輸入功能
-
學習 Sn
鍵盤鎖接通/關閉 - 調整方法
-
LCD 讀取方向
時間功能
出廠設置(重設)
模式,標準/精細/快/遠
單個脈衝時長
開關距離(Sn),2 個值
顯示器開/關
延遲時間
鍵盤鎖接通/關閉
亮/暗切換
靈敏性(Sn) - 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 光線類型
- LED 紅光
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 換接頻率
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05