- 型號系列
- 18M
- 尺寸
- Ø 18 x 75 mm
- 介面
- 2 個 PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 調整方法
- 靈敏性(Sn)
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 光線類型
- LED 紅光
- 接口
- 插接器插頭,4 針
- 外殼材質
- 黃銅, 鍍鎳
- 換接頻率
- 1000 Hz
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05