10.764,00 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 功能
- 僅用於電源
- 傳輸距離
- 0...5 mm
- 組件
- 遠端型
- 接口
- 插接器,M12x1-插口,5-針
- 輸出電壓
- 24 VDC
- 輸出額定電流
- 500 mA
- 外殼材質
- 鍍鎳黃銅,塗層
- 尺寸
- Ø 30 x 107.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01