420,62 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 產品群組
- LF(125 kHz)
- 尺寸
- Ø 12.4 x 2 mm
- Communication
- Read/Write
- UID 序號,僅可讀取
- 4 Byte
- 使用者數據,讀/寫
- 192 Byte
- 記憶體類型
- EEPROM
- 天線形狀
- 圓形
- 安裝
-
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平 - 倉儲溫度,暫時
- -40...130 °C 1x1000 h
- 環境溫度
- -25...85 °C
- 外殼材質
- PPS,EP
- 防護等級
- IP68
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02