推薦配件
- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- 80 x 40 x 84.5 mm
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 天線形狀
- 桿式
- 支援的數據載體類型
- DIN ISO 15693
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- PBT
- 介面
- IO-Link 1.1
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 過程數據 IN
- 10 Byte
- 過程數據 OUT
- 10 Byte
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC 僅支援 LPS/2 級
- 環境溫度
- 0...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01