推薦配件
- 產品群組
- UHF(860-960 MHz)
- 工作頻率
- 840-960 MHz
- 尺寸
- 37.2 x 7 x 127 mm
- 記憶體類型
- EEPROM
- 使用者數據,讀/寫
- 512 Bit
- EPC 記憶體,讀/寫
- 96 Bit
- TID 記憶體,僅可讀取
- 96 Bit
- 天線形狀
- Dipol
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 倉儲溫度
- -40...85 °C
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 外殼材質
- PA 12,GF30
- 防護等級
-
IP67
IP68
IP69K - 認證
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
技術文檔
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02