- 產品群組
- HF(13.56 MHz)
- 尺寸
- 25 x 10 x 50 mm
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 天線形狀
- 圓形
- 支援的數據載體類型
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - 接口
- 插頭,4 針,0.50 m,PU
- 外殼材質
- ABS,GF16,鋁界面
- 環境溫度
- 0...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01