此產品目前無法在您的網上商店中不可用。請聯繫我們。
聯絡我們
您想保留哪個歸因?
要求可以辦到。 請聯繫我們的銷售部門。 請使用為此目的提供的聯繫表格。
建議的替代型號
BNI008M
BNI EIP-508-105-R015
- 介面
- 乙太網/IP
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 4-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 4-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- PPS
- 尺寸
- 68 x 42.9 x 226 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 輔助介面
- 4 個 IO-Link
- IO-Link 版本
- 1.1
- 接口埠等級
- 類型 A
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02