10.685,34 TWD
價格表
由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
預計可交貨日
loading ...
預計交貨日期: 3-4 週
您想保留哪個歸因?
推薦配件
- 規格
- 模擬轉換器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 模擬輸入端
- 模擬,電壓/模擬,電流/模擬,溫度 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA/Pt100/Pt1000/J 型熱電偶/K 型熱電偶)
- 類比輸出端
- 模擬,電壓/模擬,電流 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA)
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 分辨率
- ≤ 16 位元
- 接口
- M12x1 插頭,4 針,A 編碼
- 感測器連接
- M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 外殼材質
-
不鏽鋼(1.4404)
PTFE - 尺寸
- Ø 18 x 135.5 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab - 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 10 ms
- 過程數據 IN
- 3 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02