- 尺寸
- 74 x 28 x 61 mm
- 外殼材質
- 鋁, 陽極化
- 開關位置的數量
- 1x頂部
- 規格
- 突動觸點
- 作用原理
- 1. 開關位置: 機械
- 連續電流
- 1. 開關位置: 6 A
- 測量工作電壓 Ue
- 1. 開關位置: 250 V AC
- 安裝
- 任意
- 起步方向
- 縱向或與旋接面垂直
- 起步速度
- 1. 開關位置: 40 m/min
- 連接方式
- 1. 開關位置: 螺栓連接
- 環境溫度
- -5...85 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
技術文檔
-
數據表
-
處理
沒有推薦的配件可用。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01