由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。
產品描述
3D 立體相機的特點是快速實施、高度靈活的使用和堅固的外殼。
憑藉 1200 萬個 3D 數據點和 12 Mpixel 分辨率,該攝像頭以高達 9 Hz 的刷新率捕捉每一個細節,具體取決於分辨率。此外,無論在哪個工作區域使用相機,相機和集成投影儀上的可調鏡頭都能帶來最佳效果。
使用 GigE Vision 接口,您可以根據相機數據創建自己的 3D 應用程序。
通過交付範圍內的軟件庫,3D 計算可以自動傳輸到顯卡,從而提高相機的性能。
- 應用
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation - 圖面解析度
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- 感測器類型,視覺
- CMOS 1,1" 黑白全域快門(monochrome global shutter)
- 焦距
- 16 mm
- 外殼材質
- 鋁, 已上漆
- 尺寸
- 262 x 82 x 204 mm
- 介面
- LAN(Gigabit 乙太網);GigE Vision 2.0
- 接口 1
- M12x1-插頭, 8-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插口, 8-針, X-編碼
- 工作電壓 Ub
- 22-26 VDC
- 環境溫度
- 0...45 °C
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP54
-
數據表
-
處理
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820