產品描述
巴魯夫的 Stationary Ident 傳感器能夠準確可靠地讀取條形碼、二維碼和 DMC 碼。它們永久安裝在系統上,並且由於操作簡單,可確保在進行中的生產過程中特別快速可靠地記錄代碼。
標準化的自動化和 IT 接口確保將讀出的信息傳遞到 PLC 或 IT 系統。此外,某些變體具有 IO-Link 接口並為您提供額外的狀態監控信息,例如關於振動或代碼質量的信息。總而言之:光學識別領域獨一無二的多面手。
- 應用
- Code Identification
- 條形碼
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 二維條碼
-
Aztec 代碼
China Sensible 代碼
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 代碼
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 代碼 - 圖面解析度
- 0.4 MP (752 x 480 畫素)
- 作用範圍
- 50-300 mm
- 發光體,照明裝置
- LED red
- 介面
- USB
- 外殼材質
- ABS, 黑色, -
- 尺寸
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
-
數據表
-
處理
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03