- 感測器類型,視覺
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 應用
-
Check on attendance
Brightness tool
BLOB - 作用範圍
- 50...600 mm
- 視野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 焦距
- 9.6 mm
- 照明方式
-
LED white
LED infrared - 外殼材質
- 鋁, 壓鑄, 已上漆
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 開關輸出端
- 推拉式 NV;推拉式 Overall result;推拉式 external illumination Configurable by software
- 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 接口 1
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口 2
- M12x1-插口, 8-針, X-編碼
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 環境溫度
- 0...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - 防護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01