登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

FHW005M

C接口鏡頭

規格:

LM25JC5MC

loading ...
環境溫度
-10...50 °C
焦距
25 mm
光圈
2.8
最小鏡頭距離(MOD)
200 mm
水平視角
20.0 °
垂直視角
15.0 °
Max. Sensor size
2/3"
圖面解析度
5 MP
固定件
螺栓
鏡頭連接
C-Mount
尺寸
Ø 32 x 25 mm
重量
55 g
附加文本
視角根據 2/3" 大小的感測器而定
技術文檔
沒有推薦的配件可用。