客製化產品
從預組裝到產品性能都能客製化
巴魯夫所有的感測器、系統及配件產品可根據需求詳細調整,並因應專殊要求個人化地調整設計。以快速地估計可行性為基礎,本公司詳細查明並分析您的需求。您可據以決定,是否欲運用標準產品或客製產品。
本公司的提供的個人化服務包括:純粹地變更機體、工程性能及預先安裝,甚至包括綜合性程式設計。因此能確保您的應用取得最優化的解決方案。經由預先安裝、依據應用調整產品即可加快調試。並可省下發生干擾性失靈的測試運轉。如此一來,您設備的效率即會提高。
- 快速且透明地估計可行性
- 應用的理想解決方案
- 因效率最大化而具有競爭優勢
快速生產位移感測器
在訂購日即可交貨,享有最高程度的設備可用性
在最短記錄時間之內,本公司提供您 BTL 微脈衝位移感測器:自收到訂單起的 24 小時之內完成生產本公司的感測器。同時,供應的貨品當然具備經得住千錘百鍊的巴魯夫品質。若在 10 點鐘以前完成訂購,本公司即會在同一工作天生產,並在 17 點鐘以前寄出位移測量系統,可按要求以快遞寄送。
由於並非所有的類型皆可快速生產,故請事先向本公司諮詢。
本公司的快遞專線:+49 7158 173-777.
- 降低停機時間及成本
- 提高生產力及設備可用性
個人化的軟體介面
利用個人化的軟體介面來最佳化工業級 RFID 的應用。
使用者介面專門針對應用經過客製化後,手持設備的操作即會明顯地更為簡便。舉例而言:若僅顯示與使用者相關的數據時,適用性即會明顯地提升。
本公司的軟體工程師在進行深入的分析及諮詢後實踐您定立的技術要求,並個人化地因應您的應用來最佳化使用者介面。
如此一來,所有相關的數據總是能一目了然,且可更快更簡便地行動寫入並讀取數據載體。同時,您的企業識別形象亦可在該媒體上呈現,甚至無須動用到貴公司本身的 IT 部門。
個人化的 RFID 數據載體
利用預先編寫程式的 RFID 數據載體快速地進行調試並享有更多的舒適度。
僅欲在裝配線上進行讀取時或僅需識別小載流子時,通常將序號或一組特殊編碼寫入數據載體上即已足夠。
關於程式設計作業,本公司樂意為您效力。您則取得原廠完成編寫、立即運作就緒的(低頻、高頻或超高頻數據載體。並在運作過程中節省大量時間。本公司僅需您提供數據、需要的格式以及欲儲存在數據載體上的段落即可達成任務。
請使用本公司的服務,以擁有更多的舒適度並快速地完成調試。
- 成本低廉,寫入時無需預先準備分離式硬體
- 由於程式設計可整個省去例行寫入程序,故能節省時間
- 技術要求相同時可簡便地加訂