Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Bezpečný přenos signálů v rušivých elektrických polích

Síťové moduly BNI

Bezpečný přenos signálů v elektrických rušivých polích

Využijte naše robustní moduly pro spolehlivý přenos signálu i v případě svařovacích rozstřiků, svařovacích proudů a rušivých elektromagnetických polí. Efektivní propojení bod-bod prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje vytvořit decentralizovanou architekturu systému ve svařovacím boxu mimo rozvaděč.

Síťové uzly vybavené nadřazenou jednotkou IO-Link komunikují přímo s hlavní řídicí jednotkou nebo řídicí jednotkou na stroji prostřednictvím průmyslového Ethernetu. A k portům IO-Link lze připojit velké množství inteligentních senzorů nebo I/O modulů s rozhraním IO-Link.

Speciální funkce

  • Vyrobeno z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, aby spolehlivě odolávalo svařovacím rozstřikům, svařovacím proudům a elektromagnetickým polím.
  • IO-Link mastery a huby s osmi porty a 16 vstupy a výstupy.
  • IO-Link master pro Ethernet/IP a Profinet

Doporučené produkty pro přenos dat bez rušení

BNI008M

Robustní síťové moduly pro Ethernet/IP

BNI00EK

Robustní síťové moduly pro Profinet

BNI0091

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link pro svařovací prostředí

BNI008M

Robustní síťové moduly pro Ethernet/IP

Rozhraní
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 4-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Plast
Rozměr
68 × 42,9 × 226 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1.3
Více informací o produktu
BNI00EK

Robustní síťové moduly pro Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel
Rozměr
68 x 36.8 x 226 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BNI0091

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link pro svařovací prostředí

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 4-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
9 A
Spínací proud
16× 2 A
Součtový proud UA, aktuátor
9 A
Materiál pouzdra
PBT, GF30
Ušlechtilá ocel (1.4404), Inserts
Rozměr
68 x 39.1 x 183.5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
6.0 ms
Procesní data IN
6 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti robotiky

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat