Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Automatizace robotů

Stačí jedna přípojka M12

Můžete profitovat z minimálních prostojů

Moderní robotická zařízení potřebují mnoho senzorů – především v ramenu robota. To by ale mělo mít malou hmotnost, aby mohla být zabezpečená dynamika a minimální spotřeba energie. Dále rozsáhlé propojení multipólových kabelů ztěžuje vysokou efektivitu.

Díky systému IO-Link jsou tyto komplikace minulostí. Stačí vám totiž jediná přípojka M12, přes kterou můžete zajistit fungování robota – bez speciálních konektorů. Jednoduše se propojí modul I/O a ventily, čímž se omezí složitost celé instalace.

Rychlou výměnu nástrojů můžete provádět díky indukčním vazebním členům. Tyto prvky bezdotykově vzduchem přenášejí jak data, tak i energii. Díky systému plug and play lze nový nástroj bleskurychle připojit a pomocí IO-Linku automaticky parametrizovat z řídicí jednotky. Nemusíte se již potýkat s poškozenými kabely, ale naopak můžete profitovat z vyšší flexibility a minimálních prostojů.

Automatizace robotů
1. master IO-Link, 2. vedení průmyslové sběrnice, 3. výkonové vedení 7/8", 4. indukční vazební člen 40 × 40 mm, základní, IO-Link, obousměrný, 5. indukční vazební člen 40 × 40 mm, remote, IO-Link, obousměrný, 6. přípojka pro senzory M12, konfigurovatelná, I/O s rozšířením, 7. konektor ventilového bloku IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. přípojka pro senzory M12, 16 vstupů, PNP, 9. připojovací vedení, M12 → M12, čtyřžilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat