Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Signalizace

Průběžná diagnostika provozních stavů

Možnost nastavení bez mechanické přestavby

Pokud se má výrobní proces plynule vizualizovat přímo u výrobní linky, poskytuje perfektní řešení signalizační maják SmartLight. SmartLight zobrazuje průběhy a tendence, takže můžete průběžně kontrolovat různá stadia. Tím se optimalizují doby taktů a včas je signalizováno, jestli se neobjeví nedostatek nebo nebude nutná údržba.

Speciální vlastnosti: Různé režimy – běžící světlo, segmentový a úrovňový režim – je možné nastavit bez mechanické přestavby. Pomocí řízení můžete zvolit běžící světlo a různé barvy nebo zobrazení až pěti barevných segmentů.

Další důležitá vlastnost: SmartLight je možné jednoduše přidat ke stávající instalaci.

Signalizace
1. master IO-Link 2. vedení průmyslové sběrnice 3. výkonové vedení, 7/8" 4. IO-Link SmartLight, 5 segmentů a houkačka 5. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 6. standardní patka pro IO-Link SmartLight, výška 400 mm 7. standardní patka pro IO-Link SmartLight, výška 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation