Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zpětné sledování dat

Maximální transparentnost pro optimální procesy

Zajištění kvality

Díky inteligentní kombinaci technologie RFID a senzorů se systémem IO-Link vyřešíte své problémy s identifikací a zároveň dosáhnete levného zpracování signálů.

Kvůli zajištění kvality systém RFID zaznamenává celý proces výroby a umožňuje jeho zpětné sledování v reálném čase. Veškerá data se zadokumentují přímo na dílech nebo na paletě – nezávisle na okolních podmínkách, vzdálenostech při čtení a zápisu a použitých technologiích (nízká frekvence – LF, vysoká frekvence – HF, ultravysoká frekvence – UHF).

V závislosti na množství dat a rychlosti vám pro tento účel nabízíme různá zařízení: Vyhodnocovací jednotky BIS V pro rychlé zpracování velkého množství dat – a pokud potřebujete navíc simultánně provozovat hlavy pro čtení a zápis typu LF, HF a UHF, neboť jednotky BIS V mohou zpracovávat všechny technologie RFID současně.

Pro standardní identifikační úlohy je vhodný jeden master IO-Link, ke kterému se připojí jednotky I/O nebo senzory a aktory kompatibilní se systémem IO-Link. Je tak například možné každý procesní krok znázornit pomocí signální kontrolky SmartLight.

Zpětné sledování dat
1. Profinet, 8× master IO-Link 2. vedení Profinet, M12 → RJ45, stíněné 3. vedení Profinet, M12 → M12, stíněné 4. výkonové vedení, 7/8", čtyřžilové 5. Industrial RFID, vyhodnocovací jednotka Profinet čtyřnásobná, 1× master IO-Link 6. Industrial RFID, hlava pro čtení/zápis 7. Industrial RFID, datový nosič 8. přípojka pro senzory M12 (kov), 16 I/O, konfigurovatelná 9. kontrolka IO-Link SmartLight, 3 segmenty 10. připojovací kabely, M12 → M12, čtyřžilové 11. připojovací kabely RFID, M12 → M14, stíněné, čtyřžilové

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat