Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores ultrasónicos: químicamente resistentes, sin contacto y precisos incluso bajo presión

Sensores ultrasónicos: químicamente resistentes, sin contacto y precisos incluso bajo presión

Los sensores ultrasónicos BUS M30E2 de Balluff son químicamente resistentes y proporcionan una medición de nivel precisa y sin contacto. Además, lo hacen bajo presiones normales o en tanques y contenedores de hasta 6 bar de presión. La instalación hermética a presión en un tanque es simple usando una conexión de proceso G1. Otra ventaja: la combinación de salidas analógicas y de conmutación permite la medición de nivel simultánea y la protección contra desbordamiento.

Características

  • Membrana de PTFE para protección contra medios agresivos.
  • Medición sin contacto
  • Ango de operación de 1.3 m, rango máximo de 5 m
  • Se puede usar en recipientes para llenar desde arriba o recipientes con agitadores gracias a los filtros de software
  • Carcasa de acero inoxidable de alta calidad para uso en la industria alimentaria.
  • Conexión de proceso G1
  • Salidas de conmutación y analógicas en un sensor o versión con 2 salidas de conmutación PNP
  • Se puede ajustar fácilmente a través de una pantalla digital
  • Grado de protección IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?