Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Cabezal de sensor capacitivo con amplio rango de detección

Cabezal de sensor capacitivo con amplio rango de detección

Nuestro cabezal autoadherible para sensor capacitivo es ideal para la detección continua de nivel sin contacto en paredes exteriores de contenedores o tuberías con un amplio rango de detección. El cabezal del sensor es flexible y se puede recortar a la longitud deseada. Gracias a su superficie adhesiva integrada, puede unirla fácilmente a las paredes del contenedor sin ningún accesorio adicional. Los amplificadores, disponibles por separado, permiten detectar continuamente niveles de llenado con salida analógica o mediante IO-Link. Esto significa que puede usar un sensor para detectar inmediatamente una violación del valor mínimo o máximo. Al mismo tiempo, puede usar el sensor para medir el nivel en todo el rango.

Características

  • Medición continua
  • Sin contacto
  • Se puede recortar a medida (min. 108 mm)
  • Rango de detección de hasta 850 mm.
  • Superficie de sensor flexible
  • Opciones de configuración versátiles usando un sistema analógico o IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?