Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para monitorear niveles en contenedores no magnéticos

Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para monitorear niveles en contenedores no magnéticos

Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL en el estilo de varilla se pueden usar para monitoreo de nivel sin contacto en contenedores hechos de materiales no magnéticos como vidrio, acero inoxidable o plástico. La pared del contenedor puede tener hasta 8 mm de espesor. Se utiliza un flotador con anillo magnético integrado para indicar el nivel. El sistema de medición detecta la posición del flotador desde el exterior del contenedor y envía una señal para su procesamiento. Se pueden detectar de manera fiable niveles desde unos pocos milímetros hasta 6 metros.

Características

  • Monitoreo sin contacto
  • Se puede readaptar
  • Adecuado para atmósferas explosivas: diseños con certificación ATEX disponibles
  • Variedad de interfaces
  • Fácil de instalar en tubos de derivación para medición continua de nivel
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?