Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores de nivel BTL para mantener los más altos estándares de higiene

Sensores de nivel BTL para mantener los más altos estándares de higiene

Las estrictas regulaciones en la industria alimentaria no son un problema para nuestro sensor de nivel BTL-SF. Ha demostrado cumplir con los más altos estándares internacionales de higiene en aplicaciones donde la higiene extrema es esencial. Esto significa que puede usarse en su equipo en cualquier parte del mundo. El sensor de nivel mide hasta el rango del micrómetro y permite una alta precisión de llenado.

Características

  • Calidad certificada internacionalmente (Ecolab, Estándar Sanitario 3-A, FDA)
  • Estándares de higiene garantizados y una larga vida útil gracias al acero 100% inoxidable
  • Se puede instalar sin ajustes
  • Instalación flexible utilizando interfaces estandarizadas.
  • Neutral para todos los líquidos, resistente a la espuma.
  • CIP (Clean-in-Place): fácil de limpiar incluso mientras está instalado
  • SIP (Sterilization-in-Place): adecuado para temperaturas de proceso de hasta 130 °C
  • Disponible con señal ascendente y descendente
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?