Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores de presión hidrostática para detectar el nivel en tanques de almacenamiento

Sensores de presión hidrostática para detectar el nivel en tanques de almacenamiento

Nuestros sensores de presión hidrostática son ideales para la medición continua de nivel en tanques de almacenamiento. Proporcionan mediciones rápidas y precisas, son fáciles de instalar y se pueden usar incluso bajo estrictos requisitos de higiene. Monitorean la presión hidrostática de manera extremadamente fiable aún si se coloca el sensor a una ligera distancia del tanque.

Características

  • Carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP69K, de acuerdo a los requisitos de la FDA
  • Disponible con tecnología IO-Link
  • Conexión de proceso higiénica
  • Rango de presión a partir de 50 mbar
  • Altamente lineal
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?