Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

De difusa a pasante: Tipos de barreras fotoeléctricas

Explore los puntos fuertes de cada tipo de barrera fotoeléctrica para elegir la más adecuada a sus necesidades de automatización.

Balluff EMEA
09 Mar 2026 | 17:34 Reloj

Tiempo de lectura: minutos

Los sensores fotoeléctricos se utilizan desde hace más de 50 años. Los encontrará en dispositivos de uso cotidiano, como los controles de apertura de puertas de garaje, y en entornos de fabricación altamente automatizados que producen de todo, desde los alimentos que comemos hasta los coches que conducimos.

Seleccionar el sensor fotoeléctrico correcto garantiza que las máquinas funcionen con precisión y fiabilidad. Con el tiempo, estos sensores han evolucionado en varios tipos, cada uno adecuado para tareas y entornos diferentes.

Entonces, ¿cómo elegir el más adecuado para sus necesidades industriales? A continuación le ofrecemos una rápida descripción de los principales tipos y cuándo utilizarlos.

Sensores difusos

Estos sensores de uso general son magníficos para la detección básica de objetos cuando la sencillez y la rentabilidad son prioritarias.

  • Detectan diferencias de contraste basadas en la superficie, el color y el material

  • Funciona en modo de luz ON o de oscuridad ON, según el objetivo

  • Ofrece una instalación económica con un montaje y alineación sencillos

  • Proporciona rangos de detección más cortos en comparación con los tipos retrorreflectantes y de haz pasante

  • Utiliza luz IR (infrarroja) para mejorar la detección en entornos difíciles

  • Utiliza luz láser para una detección de mayor precisión

  • Sólo requiere un dispositivo eléctrico para el montaje

Sensor difuso con supresión de fondo

Diseñados para tareas de detección más complejas, estos sensores ofrecen un rendimiento fiable incluso cuando varían las condiciones de fondo.

  • Detecta objetos independientemente de su superficie, color o material

  • Detecta objetos oscuros sobre fondos muy similares o claros (y viceversa)

  • Mantiene un rango de detección consistente en condiciones de reflectividad variables

  • Elimina la necesidad de reflectores o receptores independientes

  • Es una buena opción a los sensores de barrera o retrorreflectantes

  • Ofrece opciones de LED rojo o láser rojo ideales para detectar piezas pequeñas

Sensores retrorreflectantes

Ideales para aplicaciones de mayor alcance, estos sensores utilizan un reflector para detectar objetos con gran precisión y repetibilidad.

  • Simplifica la alineación, con tolerancias de montaje generosas

  • Utiliza reflectores grandes para soportar rangos de detección más largos

  • Detecta con fiabilidad una gran variedad de superficies, colores y materiales

  • Utiliza filtros polarizados para detectar objetos brillantes o reflectantes

  • Requiere un dispositivo eléctrico y un reflector para funcionar

  • Proporciona una detección repetible haciendo pasar la luz a través del objeto dos veces

Sensores de barrera

Estos sensores ofrecen el método de detección más fiable, ya que utilizan un transmisor y un receptor independientes para obtener una gran precisión en distancias largas.

  • Permite mediciones precisas con una excelente reproducibilidad

  • Proporciona la detección más fiable, especialmente en cintas transportadoras

  • Resiste la contaminación y funciona bien en entornos difíciles

  • Admite rangos de detección largos

  • Incluye unidades transmisoras y receptoras independientes

Sensores de horquilla

Con un eje óptico fijo y un diseño compacto, los sensores de horquilla proporcionan una detección de objetos rápida y precisa en espacios reducidos o exigentes.

  • Ofrece opciones de luz roja, infrarrojos o láser

  • Carcasa metálica robusta para un uso intensivo

  • Simplifica la alineación con el objeto

  • Ofrece una alta resolución óptica y reproducibilidad

  • Ofrece varios anchos de horquilla con orificios de montaje normalizados

  • Alinea el emisor y el receptor mecánica y ópticamente para una mayor fiabilidad

La próxima vez que seleccione un sensor fotoeléctrico para su proceso de fabricación, utilice estas características para elegir el tipo que ofrezca el mejor rendimiento para su aplicación.

¿Te ha gustado este post?

0

Compartir esta entrada

Autor

Balluff EMEA

Balluff EMEA

Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.


10 Contribuciones

Más del autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?