Decodificación de conectores M12: Guía práctica para aplicaciones IO-Link
Evite tiempos de inactividad y costosos errores eligiendo el conector M12 adecuado para sus sistemas IO-Link
Tiempo de lectura: minutos
En la automatización de fábricas, pocas cuestiones pueden causar más problemas in situ que el uso de un cable o conector incorrecto. Una fuente habitual es el conector M12, no por su diseño defectuoso, sino porque a menudo se malinterpretan sus numerosas variantes de codificación. "M12" hace referencia a la rosca métrica de cierre de 12 mm, normalizada según la norma IEC 61076-2-101. Tanto si conecta sensores IO-Link como si configura E/S distribuidas o integra alimentación en un sistema de control, elegir la codificación M12 correcta es fundamental.
Tipos de codificación M12 y sus funciones
Cada tipo de codificación M12 está diseñado para una función específica, ya sea conectar sensores y actuadores, suministrar alimentación o admitir comunicaciones basadas en Ethernet. Confundir un tipo de codificación puede provocar tiempos de inactividad, daños en los equipos o instalaciones defectuosas.
También es importante comprender que, en la mayoría de los casos, son los dispositivos, y no los ingenieros, los que determinan qué conector/cable M12 se necesita. Si conoce los distintos tipos de códigos, podrá asegurarse de tener en stock los conectores y cables adecuados y de que estén disponibles cuando se necesiten. El desajuste entre los requisitos de los dispositivos y el inventario disponible es una de las causas más comunes de los retrasos en la instalación.
La guía cubre los tipos de código M12 más comunes utilizados en los sistemas IO-Link: A, B, L, T, D y código X. Explicaremos el propósito de cada código, cómo identificarlo y cómo evitar costosos errores. Utilícelo no sólo para seleccionar el conector adecuado, sino también para evaluar su inventario actual y asegurarse de que está preparado para satisfacer las necesidades de su instalación.
Descripción general de los tipos de códigos M12 más comunes en los sistemas IO-Link
Código | Número de pines | Uso típico | Notas | Codificación y distribución de patillas |
Código A | 3, 4, 5 | Sensores, actuadores y dispositivos IO-Link | Codificación IO-Link más común; admite E/S analógicas/digitales y comunicación IO-Link. |
|
Codificación B | 5 | Profibus, bus de campo heredado | Raro en IO-Link moderno; a veces se utiliza para alimentación de doble canal. |
|
Codificación L | 5 (4+PE) | CC de alta potencia (hasta 16 A) | Para bloques de red IO-Link y E/S distribuidas que requieren mayor corriente. |
|
Codificación T | 4 (2x pares de potencia) | Transmisión de potencia (hasta 12 A continuos) | Conector dedicado sólo para alimentación. |
|
Codificación D | 4 | Ethernet (100 Mbps) | Para Ethernet industrial estándar (no para IO-Link directamente). |
|
Codificación X | 8 | Ethernet (hasta 10 Gbps) | Para la transmisión de datos a alta velocidad. A menudo se utiliza en configuraciones híbridas con IO-Link + visión o aplicaciones de datos de alta velocidad. |
|
Codificación A: El caballo de batalla de IO-Link: Los conectores con codificación A, que suelen tener 3, 4 ó 5 pines, son la opción más común y versátil para los puertos y dispositivos IO-Link. Se utilizan para sensores, actuadores, comunicación IO-Link estándar, y admiten puertos y dispositivos IO-Link digitales. Los conectores con codificación A son versátiles y admiten E/S digitales, sensores analógicos y protocolo IO-Link. El pin 4 suele ser la línea de comunicación C/Q. Utilice conectores con codificación A para casi todas las conexiones de dispositivos IO-Link estándar, a menos que existan requisitos de mayor potencia.
Codificación B: El reproductor de bus de campo heredado: Con una configuración de 5 puntos, los conectores con codificación B son primordialmente Profibus y algunas configuraciones de alimentación de doble canal. Disponen de un patróndiferente para evitar el cruce con los conectores de codificación A. Raramente vistos en instalaciones IO-Link modernas, los conectores con codificación B se encuentran sobre todo en sistemas heredados o donde se requieren fuentes de alimentación duales aisladas. A menos que se esté integrando con equipos Profibus antiguos, estos conectores suelen ser innecesarios.
Codificación L: Alimentación de concentradores IO-Link y más: Con 5 pines (4 + PE), los conectores con codificación L están diseñados para aplicaciones de alimentación de CC de alta corriente, con una capacidad de hasta 16 A. A medida que los maestros y concentradores IO-Link se vuelven más avanzados y demandan más potencia en las aplicaciones, estos conectores son cada vez más comunes. Ofrecen un suministro de corriente compacto y elevado con un enclavamiento mecánico para evitar errores de conexión. Ideales para suministrar alimentación a maestros IO-Link y bloques de E/S de campo.
Codificado en T: Distribución de alimentación dedicada: Con una configuración de 4 pines, los conectores con codificación T están diseñados específicamente para conexiones de sólo alimentación y admiten hasta 12 A continuos. No se utilizan para la comunicación, sólo para la alimentación, por lo que son ideales para distribuir energía limpia a actuadores, luces o dispositivos de campo. Normalmente sólo se encuentran en dispositivos que los requieren específicamente, como ciertos bloques de red o dispositivos de campo diseñados para este tipo.
Codificación D: Ethernet para uso industrial: Con 4 pines, los conectores con codificación D admiten Ethernet industrial de 100 Mbps y suelen utilizarse junto con IO-Link para comunicaciones PLC, maestros IO-Link con Ethernet/IP o Profinet, e interfaces HMI o SCADA. Aunque no se utilizan para IO-Link propiamente dicho, son el estándar para la conectividad Ethernet en entornos industriales. Importante: los conectores con codificación D son estrictamente para comunicación Ethernet, no IO-Link.
Codificación X: Red troncal de datos de alta velocidad: Con 8 pines, los conectores con codificación X admiten Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren datos de alta velocidad junto con IO-Link, como la visión artificial, la computación de borde o el registro centralizado de datos. Proporcionan una alta resistencia EMI y un ancho de banda superior en entornos difíciles. Utilice Codificación X cuando deba coexistir una red de alto rendimiento con su sistema IO-Link.
Utilización de esta guía como referencia de campo y planificación de inventario
Utilice esta guía como referencia rápida sobre el terreno y como herramienta para planificar el inventario. Tómese el tiempo necesario para evaluar sus existencias: ¿Dispone de la combinación adecuada de conectores M12 y cables para los dispositivos de sus instalaciones actuales y futuras?
Y en caso de duda, no adivine, decodifique.
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles