¿Es IO-Link un bus de campo? Diferencias y ventajas
Integración de IO-Link con sistemas de bus de campo, ventajas y limitaciones para las necesidades de automatización.
Tiempo de lectura: minutos
En el mundo de la automatización industrial, distinguir entre distintos protocolos de comunicación es crucial para optimizar la eficiencia del sistema. Un punto de confusión habitual es si IO-Link puede considerarse un bus de campo. Aunque IO-Link se asocia a menudo con los buses de campo, es fundamentalmente diferente. IO-Link es un protocolo de comunicación punto a punto que conecta sensores o actuadores individuales directamente al sistema de control. Los dispositivos IO-Link pueden integrarse en redes de bus de campo mediante dispositivos de pasarela, lo que les permite comunicarse con el sistema de control de nivel superior. Este blog explora las diferencias entre IO-Link y los buses de campo, cómo pueden trabajar juntos y las principales ventajas y limitaciones de IO-Link en aplicaciones de automatización.
La figura 1 muestra la conexión de bus de campo que comunica directamente la pasarela con el sistema de control, mientras que la conexión IO-Link comunica el dispositivo de campo con la pasarela.

Desventajas de IO-Link
Distancia. La comunicación IO-Link está limitada a una distancia máxima de 20 metros entre el dispositivo de campo y la pasarela. Las limitaciones de distancia pueden superarse normalmente utilizando la conexión de bus de campo para recorrer distancias superiores a 20 metros.
Limitaciones de ancho de banda. Aunque IO-Link es lo suficientemente rápido para la mayoría de las aplicaciones de automatización, puede no ser adecuado para procesos de fabricación de alta velocidad, como las aplicaciones de recuento de pastillas.
A pesar de estas pequeñas desventajas, IO-Link es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y se ha convertido en una opción popular debido a su flexibilidad, cableado reducido y capacidades de diagnóstico.

Ventajas de IO-Link
Flexibilidad. La integración no se limita a un único bus de campo. Independientemente del sistema de control, puede utilizar componentes IO-Link con un cableado mínimo a la vez que transmite grandes volúmenes de datos.
Parametrización. Puede guardar los parámetros y configuraciones de los dispositivos de campo en una pasarela y descargarlos en un nuevo dispositivo si es necesario sustituirlos.
Diagnóstico. La detección de cortocircuitos aísla a un puerto específico, evitando que apague el resto de los componentes cuando se detecta.
Industria 4.0. Conecte los datos de sus sensores a sistemas de gestión de nivel superior para su análisis.
Estandarización. El Consorcio IO-Link creó y gestiona IO-Link, estandarizando la comunicación para garantizar la funcionalidad y compatibilidad entre los diferentes fabricantes de componentes IO-Link.
IO-Link en sí no es un bus de campo. A pesar de sus limitaciones, puede integrarse en sistemas de bus de campo para ampliar sus capacidades y aprovechar las ventajas tanto de la comunicación punto a punto como de las redes multidispositivo.
Palabras clave
- Técnica de conexión
- IO-Link
Autor
Balluff EMEA
Somos su socio para soluciones innovadoras en automatización industrial. Con nuestra pasión, mejoramos su posición competitiva de forma rápida y orientada a los resultados. Con nuestros 100 años de historia empresarial y más de 60 años de experiencia en sensores, Balluff es líder mundial y uno de los fabricantes más eficientes de tecnología de sensores.
10 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Principio básico de funcionamiento de un sensor de proximidad inductivo
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos enrasable, no enrasable y semi-enrasable
Sensores para la detección de soportes transparentes
Mejora de la trazabilidad de los envases mediante RFID y códigos ópticos
Formulario de contacto
Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff S.L.
-
Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles