Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Automatizált munkadarab-szállítás és nyomon követhetőség a megmunkálási és összeszerelési folyamatban

A gyártási és összeszerelési alkatrészek nyomon követhetősége

A munkadarabok megmunkálási és összeszerelési folyamatában a megbízható és magas minőségű gyártás érdekében teljes nyomon követhetőségre van szükség. Ugyanakkor a munkadarabokat a következő gyártási lépéseknek megfelelően automatikusan a rendeltetési helyükre kell szállítani.

Az RFID segítségével a munkadarabok automatikus adagolása úgy érhető el, hogy magára a munkadarabra adathordozókat helyeznek. Az automatizált szállítás mellett az előnyök különösen a zökkenőmentes dokumentálásban rejlenek. A megmunkálási vagy összeszerelési folyamat minden egyes lépése az adathordozón tárolódik. Így még a gyártási folyamatot közvetlenül megelőző vagy közvetlenül követő munkalépések is pontosan rögzíthetők és felhasználhatók az optimális erőforrás-gazdálkodáshoz.

A BIS M RFID-rendszer kiválóan alkalmas erre a célra. Az ipari író-olvasófejek megbízható olvasási teljesítményt és következetes hibamegelőzést biztosítanak, még fémen is. Nagy teljesítményűek és könnyen kezelnek nagy mennyiségű adatot. Még nagy távolságok esetén is.

Az adathordozók különböző változatokban - például adatcsavar formájában - állnak rendelkezésre. Robusztusságuk miatt az adatcsavarokat olyan gyártási folyamatokban használják, ahol a kenőanyagok vagy a forgácsok megnehezítik a feldolgozást. Mosórendszerekben és vákuumszárítókban is használhatók.

  • Megbízható azonosítás fémes környezetben
  • Adathordozók speciális kivitelben, például csavarok a munkadarabhoz való optimális rögzítéshez
  • Decentralizált adattárolás közvetlenül a munkadarabon
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné